259-8450: 信号灯总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    259-8450: 信号灯总成

    零件号: 259-8450
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏红色 LED 信号灯

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 矩形
    • 接头类型: 尾线 DT-4
    • 深度(in): 0
    • 照明类型: LED 信号灯
    • 电压(伏特): 24
    • 直径(in): 0
    • 说明: 停车灯和尾灯,LED
    • 透镜颜色: 红色
    • 高度(in): 0
    com
    816K

    mg
    12M 3 AWD 160M 3 140M 3 AWD 140M 2 12M 2 120M 2 14M-3 160M 2 18M3, 140M 3 16M3, 160M 3 AWD 12M 3 14M3

    compactors
    816K

    motor graders
    160M3AWD, 160M3, 12M3AWD

    wtl
    972L, 966L, 980L