259-9287: 车头灯/转向灯
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    259-9287: 车头灯/转向灯

    零件号: 259-9287
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏车头灯/转向信号灯组合(机器左侧)

    描述:
    Cat® 卤素车头灯/转向信号灯组合经过 ECE 批准,提供远光灯、近光灯、位置灯和转向信号灯功能。该组合采用简单的单螺栓安装方式和皮实的防水雾设计,因此非常适合您的机器。

    特性:
    • 在机器左侧安装,靠左行驶
    • 24V
    • 获得 ECE 批准

    应用:
    • 高振动应用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 交通侧: 右侧
    • 接头类型: DT 矩形(6)
    • 机器侧: 左侧
    • 照明类型: 组合车头灯,不防震
    • 电压(伏特): 24
    • 认证: ECE
    • 说明: 组合车头灯/LED 转向灯
    mg
    16M, 140M, 160M, 140M 3 AWD 140M 2 120M 2 12M 2 120M, 16M3, 14M, 12M, 140M 3 160M 2 14L 160M 3 12M 3 12M 3 AWD 18M3, 14M-3 160M 3 AWD 14M3