260-3418: 左侧球形接头
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    260-3418: 左侧球形接头

    零件号: 260-3418
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    公制

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 杆端直径 - B(mm): 53.0
    • 杆端类型: 球形
    • 至销孔的长度 - A(mm): 78.0
    • 连杆直径(mm): M20
    • 高度 - C(mm): 16.0
    ap
    BG555E, AP-555E AS4251C AP-655D, AP355F, SE34VT AP-500E, AS3143 AS4173 AP300F, BG500E, AP-600D, AS4251 AP-255E SE34V AP-300D