263-0034: 阀摇臂组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    263-0034: 阀摇臂组件

    零件号: 263-0034
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    摇臂组件

    描述:

    • 摇臂通过凸轮轴的推杆来操作,可以移动各个阀,通过开启和关闭它们,使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出

     


    特性:

    • Cat® 零件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、高效环保,并可重复使用

     

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造摇臂组件
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 5.1
    • 高度(in): 1.3
    motor grader
    140M 3 AWD 160M 3 AWD 12M 2 140 160M 3 12M 3 12M 3 AWD 140M 2 140M 3

    forest products
    2864C 586C

    generator
    SR4B

    wheel-type loader
    966M 966K XE 966L 966K 966M XE 972M XE 972M 972K 972L

    engine - truck
    C9 C-9

    engine - generator set
    C9.3

    petroleum products
    CX31-P600 TH31-C9T TH31-E61 CX31-C9I

    pipelayer
    PL72

    excavator
    340F 336F L 336F 336E L 336F L XE 336E LNH 336 336E 340 336F LN 340F L LRE 568 FM 336E HVG 336FMHPU 336E LH 568 FM LL 336F LN XE 336E LN 336F LNXE

    marine products
    C9.3

    engine - industrial
    C9.3

    wheel tractor-scraper
    627K 627K LRC 627H

    track-type tractor
    D6T D6T XW PAT D6T XL D6T LGPPAT D6 D6T XW D6T LGP D7E D6T XL PAT D7E LGP D6 XE