264-9400: 中心衬套 #PSY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    264-9400: 中心衬套 #PSY

    零件号: 264-9400
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 割草机用于清除公路中央、公用便利设施中的茂草,还可用于对住宅、公园及娱乐区域进行最初的场地清理。

    Cat® 割草机用于清除公路中央、公用便利设施中的茂草,还可用于对住宅、公园及娱乐区域进行最初的场地清理。

    与此工装兼容

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • 切割宽度(mm): 1829
    • 总宽度(mm): 1880
    • 总长度(mm): 2159
    • 总高度(in): 20
    • 总高度(mm): 518
    • 所需液压: 标准流量
    • 最佳液压压力(bar): 150-230
    • 最佳液压压力(psi): 2176-3340
    • 最大切割直径(in): 3
    • 最大切割直径(mm): 76
    • 液压流量(GPM): 15-21
    • 液压流量(LPM): 57-80
    • 重量(kg): 499
    • 重量(lb): 1100
    • 马达排量(CBM/rev): 140
    • 马达排量(CI/rev): 8.5
    • 齿尖速度: 11210-15730
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。