265-7537: 浮动桥
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    265-7537: 浮动桥

    零件号: 265-7537
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    摇臂进口桥

    描述:

    • 进口桥是摇臂的重要部件,而摇臂通过开启和关闭阀,可以使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出废气


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 127
    • 长度(in): 8
    • 长度(mm): 203.2
    • 高度(in): 0.7
    • 高度(mm): 17.78
    3500
    3508B 3512B 3516C 3512 3512C 3508 3516B SPF343 3508C SPF343C 3516 SPS343 SPT343 3516CHD 3516BHD 3512BHD 3512CHD

    engine - generator set
    3508B 3512C 3512B 3516 3516C CX48-P2300 3508C TH48-E80 3512 3516B TH48-E70 3508 PM3508 XQC1600 PM3516 PP3516 XQC1200 PM3512

    wheel-type loader
    994, 994D, 992G, 994F

    engine - industrial
    3508B 3512B 3516C 3512 3512C 3508 3516B SPF343 3508C SPF343C 3516 SPS343 SPT343 3516CHD 3516BHD 3512BHD 3512CHD

    track type tractors
    D11R, D11N

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    777, MT4400D AC 777D, 789D, 785D, 793C, 785C, 797B, 776D, 797, 776C, 789, 777B, 793D, 785B, 785, 793B, 777C

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D11R, D11N

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3508B 3512C 3512B 3516 3516C CX48-P2300 3508C TH48-E80 3512 3516B TH48-E70 3508 PM3508 XQC1600 PM3516 PP3516 XQC1200 PM3512

    off highway trucks
    785C, 789B, 784C, 789C, 776D, 789DXQ, 777DLRC

    wheel loaders
    994H

    excavator
    5230, 5230B, 5130