265-9033: 转速传感器总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    265-9033: 转速传感器总成

    零件号: 265-9033
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    3 销重负荷转速传感器

    描述:
    • Cat® 转速传感器可收集所有必需的数据,确保设备以最佳状态运作。

    特性:
    • Cat® 转速传感器可与其他 Cat® 部件一起使用,确保发挥设备的最大潜能。

    建议应用:
    • Cat 传感器适用于重负荷应用,例如剧烈的振动、震动、极端的工作温度范围、热循环、热冲击、湿度、腐蚀以及过多的灰尘。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传感器类型: 速度
    • 接头针脚数: 3 针
    3500
    G3520

    wheel tractor-scraper
    651E, 631G, 631E, 637E, 631D, 637D, 657E, 633D, 637G

    underground articulated truck
    AD45, AE40 II

    engine - generator set
    3608 C280-12 XQG400 G3516H G3512 3406E 3516C 3512C 3516B XQC1200 C280-16 G3520H 3512B 3516E CG137-12 XQC1600 CG137-08 G3512H

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    990 II 994K, 988F, 992D, 988B, 990, 992C, 988F II

    engine - industrial
    3516B 3412E 3512E G3616 G3516 3196 3456 G3512H 3406E G3606 G3612 CG137-12 C280-16 SPF743 3516C 3176C CG137-08 G3608

    engine - truck
    C-12 3406E C-10

    off-highway truck
    769D, 775B, MT4400D AC 785G, 773E, 771D, 772B, 775D, 773D, 775E, 773B, 789D, 769C, 69D, 771C

    track-type tractor
    D8L, D9N, D10R, D9R, D7R II D10N, D9L

    wheeled excavator
    W345B II

    engine - machine
    3176C

    petroleum products
    3512E 3512C 3412E CX48-P2300 3516C 2016

    wheel dozer
    844, 834B

    excavator
    345B II 5110B 365B L 345B L 365B