269-8394: 安装件组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    269-8394: 安装件组件

    零件号: 269-8394
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    底座组件

    描述:
    隔离底座用于安装和安置系统、容纳位移,以及将部件与周围结构(振动、冲击、噪声)相隔离。

    两件式底座用途极广,包括对称(两个底座)和非对称(底座加垫)设计。它们安装在支撑板上的钻孔中,通过中心套筒进行螺栓固定,可以是连接状态或松散状态。

    特性:
    Cat® 底座系统旨在减少对底座安装部件的应力与应变,以便增加它们的皮实性和性能寿命,并帮助确保操作员感到舒适。整个系统(底座设计、材料选择、放置、硬件等)经过优化和验证,可满足特定的应用要求。

    两件式底座可通过橡胶配合物和设计几何进行微调,以便适应特定的应用。底座通常经过预压缩,可具备长使用寿命。

    应用:
    两件式底座用于各种 Cat 系统安装,包括发动机、变速箱、处理后系统、电子装置、驾驶室和 HVAC 系统、液压部件,以及结构。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 先导装置外径(in): 1.58
    • 内径(in): 0.66
    • 垫块高度(in): 0.9
    • 头部厚度(in): 0.9
    • 头部外径(in): 2.55
    • 安装类型: 两件式 - 非对称
    • 底座高度(in): 2.43
    • 粘合套筒:
    wheel-type loader
    988K XE 988 XE

    track type tractors
    D7E, D6TXEXLVP D6TXEXW, D7ELGP, D6T3XEXW, D6T3XELGP

    rotary blasthole drills
    MD6200

    track-type tractor
    D7E, D7E LGP