270-5155: 卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    270-5155: 卡箍

    零件号: 270-5155
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    T 形螺栓卡箍

    Cat® 卡箍是一种为将两个零件紧密固定在一起而设计的装置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 卡箍宽度(in): 0.75
    • 最大有效直径(in): 3.75
    • 最小有效直径(in): 3.44
    • 材料: 1E1541E
    com
    826K, 836K

    wtl
    988K