270-9163: 支架总成 #PUY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    270-9163: 支架总成 #PUY

    零件号: 270-9163
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    负载、装运、卸载和执行一般清理工作。

    Cat® 挖掘装载机的通用铲斗可全面满足装载、装运、卸载和执行一般清理工作的需求。

    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • 容量(Cbm): 1.34 3
    • 容量(Cyd): 1.75
    • 宽度(mm): 2434
    • 底刃厚度(in): 1
    • 底刃厚度(mm): 25
    • 重量(kg): 668.1
    • 重量(lb): 1472.9
    • 高度(in): 39.4
    • 高度(mm): 1001.7
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。