• \
  • 首页
  • 272-6641: 3 in × 3 in 防震卤素灯
272-6641: 3 in × 3 in 防震卤素灯
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    272-6641: 3 in × 3 in 防震卤素灯

    零件号: 272-6641
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏广角泛光卤素工作灯

    描述:
    Cat® 工作灯可将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装应用到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 垂直
    • 射光模式: 广角泛光
    • 接头类型: 整体式 DT
    • 照明类型: 卤素工作灯
    • 电压(伏特): 24
    com
    836K, 836H

    emac
    C9.3

    track loaders
    963C

    ttl
    953C, 973C

    track type tractors
    D7E, D6T2LGP, D5R2XL, D8RLRC, D7ELGP, D6TLGPVP, D6TXL, D6TLGP, D7R, D8RII, D6NLGP, D6NXL

    compactors
    836K, 836KLRC, 815KLRC, 815K, 816K, 825K, 826K

    motor graders
    140K, 160K, 120K2

    wtl
    986H, 988K, 988H, 988 XE 988K XE

    pipelayers
    PL83, PL87

    ttt
    D6T XL D8R D6T XW D6T XL PAT D6T LGPPAT D6T LGP D7E, D6R XL D6R STD D7E LGP D6R, D6T XW PAT

    wtt
    834K, 834H

    off highway trucks
    773G OEM 795F XQ 795F AC 770G, 789D, 793F XQ 772G, 785C, 797F, 772, 775G, 770G OEM 793F, 775G LRC 773G, 773G LRC 789B, 793F AC 789, 793F OEM 775G OEM 793F CMD 793D, 789C, 785D, 770, 785B, 772G OEM 785, 795FAC, 793FCMD, 772GOEM, 772GLRC

    mg
    140K, 12K, 120K 2 120K, 16M, 160K, 140K 2

    oht
    773G OEM 795F XQ 795F AC 770G, 789D, 793F XQ 772G, 785C, 797F, 772, 775G, 770G OEM 793F, 775G LRC 773G, 773G LRC 789B, 793F AC 789, 793F OEM 775G OEM 793F CMD 793D, 789C, 785D, 770, 785B, 772G OEM 785, 795FAC, 793FCMD, 772GOEM, 772GLRC

    wheel loaders
    988K

    wheel dozers
    824K, 814K