279-5378: 铲斗配置总成 #PUY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    279-5378: 铲斗配置总成 #PUY

    零件号: 279-5378
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    与此工装兼容

    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • 宽度(mm): 1981
    • 底刃厚度(in): 0.75
    • 底刃厚度(mm): 19
    • 机型: 滑移式装载机
    • 标准 GET: 141-4999
    • 重量(kg): 264
    • 重量(lb): 580.8
    • 长度(in): 27.9
    • 长度(mm): 708
    • 额定容量(Cbm): 0.48
    • 额定容量(Cyd): 0.63
    • 高度(in): 16.8
    • 高度(mm): 426
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。