279-5435: 铲斗配置总成 #PUY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    279-5435: 铲斗配置总成 #PUY

    零件号: 279-5435
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    与此工装兼容

    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • 宽度(mm): 1372.0
    • 底刃厚度(in): 0.63
    • 底刃厚度(mm): 16
    • 机型: 滑移式装载机
    • 标准 GET: 135-9383
    • 重量(kg): 178
    • 重量(lb): 391.6
    • 铲刃厚度(in): 0.5
    • 铲刃厚度(mm): 12.7
    • 长度(in): 28.4
    • 长度(mm): 722
    • 额定容量(Cbm): 0.3
    • 额定容量(Cyd): 0.39
    • 高度(in): 18.9
    • 高度(mm): 480
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。