279-7307: 扶手配置总成 #PSY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    279-7307: 扶手配置总成 #PSY

    零件号: 279-7307
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    适用于 B 连杆挖掘机的 G120B 承包商专用抓斗

    承包商专用抓斗适用于拆除、物料处理和废料作业。抓斗齿可以深深插入堆料中,然后彼此互锁以牢牢抓取物料。


    借助嵌装式铲尖和直型下部夹钳,抓斗可以快速卸料。


    这种抓斗无需改装,即可与抓销式快速连接器一起使用,或者采用销接式。


    您的投资可以通过 AR400 钢板得到保护,后者能够在恶劣条件下提供持久性能。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 上部叉齿宽度: 617 mm (24.3 in), 617 mm(24.3 in)
    • 上部叉齿宽度(in): 24.3
    • 下部叉齿宽度: 1031 mm(40.6 in), 1031 mm (40.6 in)
    • 下部叉齿宽度(in): 40.6
    • 内部覆层: 16 mm(0.6 in), 16 mm (0.6 in)
    • 内部覆层(in): 0.6
    • 外部耐磨板: 20 mm (0.8 in), 20 mm(0.8 in)
    • 外部耐磨板(in): 0.8
    • 外部覆层: 12 mm (0.5 in), 12 mm(0.5 in)
    • 外部覆层(in): 0.5
    • 夹钳开口(in): 105.8
    • 最小开度: 199 mm(7.8 in), 199 mm (7.8 in)
    • 最小开度(in): 7.8
    • 耐磨齿尖厚度: 30 mm (1.2 in), 30 mm(1.2 in)
    • 耐磨齿尖厚度(in): 1.2
    • 重量(lb): 3350
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。