280-3782: 喷油嘴
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    280-3782: 喷油嘴

    零件号: 280-3782
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    喷油嘴

    描述:
    • 喷油器喷嘴是燃油喷射系统的关键部件,可确保充分燃烧、精确排放和燃油经济性,达到最优发动机性能

    特性:
    • Cat® 喷油器喷嘴采用专门的产品冶金法、专有制造工艺和设计,旨在提供能够满足当今性能及喷油压力标准的喷油器,使之符合排放要求。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 5.2
    • 高度(in): 1.2
    wheel-type loader
    904H

    mini hydraulic excavator
    305C CR 304C CR 305.5D 303.5D 303C CR 303.5C 305D CR 304D CR