280-4068: 重负荷铲刃端
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    280-4068: 重负荷铲刃端

    零件号: 280-4068
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    铲刃端 40 mm

    Cat® 螺栓固定式铲刃具有无与伦比的制造精度,可保护铲斗前缘不受损伤。我们的掘地工具(GET,Ground Engaging Tool)根据您的 Cat 设备的内在特性而设计,可提供持续的卓越保护。

    Cat 螺栓固定式铲刃具有中等抗冲击性,可用于各种应用,大大提高设备的多功能性。它们可降低更换铲刃所需的时间、增加铲斗容量,并通过保持长磨损寿命而减少停机时间。

    铲刃持久耐用,采用钢材铸造而成,能够保持硬度,具有较长的磨损寿命,可使您的机器提供您所需要的性能。请始终选择 Cat 原装掘地工具保护您的投资。

    特性:
    • 中低冲击力
    • 保持平滑地面

    应用:
    • 堆料、再处理、挖掘和堆积装载

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 机型: 装载机
    • 长度(in): 22.13
    • 高度(in): 1.57
    wheel-type loader
    980H 988K 982M 966H 980L 988H 980M 980G II 980G 988G 988K XE 980K