280-4079: 尾罩
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    280-4079: 尾罩

    零件号: 280-4079
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    弯曲形

    在最需要的部位利用磨损保护和支撑结构保护您的铲斗。尾罩包裹住下部外侧铲斗边角并提供额外耐用性,从而提高生产率。Cat 的焊接式尾罩在内角上专门进行加固以防止干扰铲斗结构和焊接节点。提供两种不同尺寸的直型和弧形尾罩以完美匹配铲斗尺寸。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凸缘高度(in): 1
    • 盖板形状: 弯曲形
    • 长度(in): 6
    • 高度(in): 4
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。