280-8722: 履带板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    280-8722: 履带板

    零件号: 280-8722
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    SystemOne™ 履带板(双抓地齿,梯形)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。

     


    特性:

    • SystemOne™ 履带适用于在速度较高、负载较大且部件磨损率均衡的条件下工作。这样能够以尽可能低的运营成本实现最高绩效。
    • 双抓地齿履带板的穿透力和牵引力小于单抓地齿履带板,但有着更好的回转能力。双抓地齿履带板是履带式装载机和挖掘机的标准配置,这是因为它们需要较少的回转阻力和更大的可操纵性。
    • 梯形履带板的螺栓之间有一个梯形洞口,可用于释放可挤压包装材料。

     

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 17.7
    • 履带板类型: 双抓地齿,中心打孔
    • 履带节距(in): 2
    • 螺栓尺寸(in): 0.8661
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。