281-7039: 机油冷却器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    281-7039: 机油冷却器

    零件号: 281-7039
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机油冷却器

    描述:

    • 机油冷却器可维持机油的温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 185.42
    • 总宽度(in): 0
    • 总宽度(mm): 0
    • 总长度(in): 0
    • 总长度(mm): 0
    • 总高度(in): 0
    • 总高度(mm): 0
    • 长度(in): 13.3
    • 长度(mm): 337.82
    • 高度(in): 7
    • 高度(mm): 177.8
    asphalt paver
    AP-600D, AP655F, AP-655D, AP600F, AP-1000E AP-1055E AP655F L BG655D, BG600D

    wheel tractor-scraper
    613G

    integrated toolcarrier
    IT38H

    paving compactor
    CS-56 CS68B, CS-78B CP-56 CS-68B CS-56B CP74B, CS-76 CS74B, CP-74B CS-64 CP-64 CS-74 CP-68B CP76B, CP56B, CP-74 CP68B, CS-74B CS79B, CP-56B CS-79B CS78B, CP-76 CS56B

    engine - generator set
    C6.6 C7.1DE200E XQP150 C6.6DE150E C7.1DE150E

    wheeled excavator
    M322D MH M318D MH M322D, M322D2 MH M320D2, M322D2, M324D2 MH M318D, M316D

    motor grader
    12M

    engine - machine
    C6.6

    wheel-type loader
    928HZ, 924H, 938H, 930H, 928H, 924HZ

    forest products
    559

    engine - industrial
    C6.6 C7.1

    excavator
    323D2 L 326D2, 320D2, 330D2 L 326D2 L 320D2 L 330, 330D2 329D2, 329D2 L 320D2 FM 323D3 320D GC 323D L 320