281-7040: 垫片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    281-7040: 垫片

    零件号: 281-7040
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机油冷却器垫片

    描述:

    • 垫片是机油冷却器的重要部件,机油冷却器用于保持机油的温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 203.2
    • 总宽度(in): 0
    • 总宽度(mm): 0
    • 总长度(in): 0
    • 总长度(mm): 0
    • 总高度(in): 0
    • 总高度(mm): 0
    • 长度(in): 12
    • 长度(mm): 304.8
    • 高度(in): 0.1
    • 高度(mm): 2.54
    asphalt paver
    BG655D, AP-600D, AP-655D, AP600F, AP655F, AP-1055F AP655F L AP-1055E AP-1000E BG600D

    wheel tractor-scraper
    613G

    integrated toolcarrier
    IT38H

    paving compactor
    CS-56 CP-76 CS78B, CS56B, CP-68B CS-64 CS-78B CS68B, CS-74 CS-76 CS-79B CP56B, CS-56B CP-56 CP74B, CP-74B CP-56B CS74B, CS-68B CP-74 CP-64 CS-74B CS79B, CP68B, CP76B

    engine - generator set
    XQP150 C7.1 C6.6DE150E C6.6 C7.1DE150E C7.1DE200E

    wheeled excavator
    M318D MH M322D, M322D2, M318D, M316D, M320D2, M322D MH M322D2 MH M324D2 MH

    motor grader
    12M

    engine - machine
    C6.6

    wheel-type loader
    924H, 930H, 938H, 928HZ, 924HZ, 928H

    forest products
    559

    engine - industrial
    C7.1 C6.6

    excavator
    330D2 320D2 GC 320D2, 323D2 L 326D2, 320D2 L 326D2 L 323D3 330, 323D L 320D2 FM 330D2 L 329D2 L