284-9055: 天线组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    284-9055: 天线组件

    零件号: 284-9055
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机器无线电附件

    适用于 Cat 机器无线电的优质附件、安装套件、适配器和转换器

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 兼容性: 284-8954 XM 或 284-8955 SIRIUS 收音机所需
    • 长度(m): 2.4
    com
    816F II 836H, 815F II 826H, 836K, 825H

    ttt
    D6N D6K LGP D6K XL

    wtt
    854K, 824H, 844K, 814F II 834H, 844H, 834K

    mg
    120M, 160M, 12M, 140M, 14M, 16M

    ttl
    953D, 963D

    wtl
    993K, 994K, 992K, 988K XE 990H, 994F, 994H, 988K, 988H, 990K