285-6101: 铲斗配置总成 #PUY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    285-6101: 铲斗配置总成 #PUY

    零件号: 285-6101
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    与此工装兼容

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • 宽度(mm): 1829
    • 底刃厚度(in): 0.75
    • 底刃厚度(mm): 19
    • 机型: 滑移式装载机
    • 标准 GET: 135-9386
    • 重量(kg): 276
    • 重量(lb): 607.2
    • 铲刃厚度(in): 0.63
    • 铲刃厚度(mm): 16
    • 长度(in): 31.1
    • 长度(mm): 789
    • 额定容量(Cbm): 0.52
    • 额定容量(Cyd): 0.68
    • 高度(in): 21
    • 高度(mm): 533
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。