285-6217: 蛇形皮带
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    285-6217: 蛇形皮带

    零件号: 285-6217
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    宽度:28.4 mm(1.12 in)

    作为 85 年多以来的全球领导者,Caterpillar 提供富有竞争力的传动带技术和选件,适用于我们支持范围内各行业的 Cat 产品。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 皮带宽度(in): 1.12
    • 皮带宽度(mm): 28.4
    • 皮带类型: 蛇形皮带
    • 皮带长度(in): 79.92
    • 皮带长度(mm): 2030
    • 肋条数: 8
    petroleum products
    CX31-P600 TH31-C9I CX31-C9I TH31-E61

    engine - industrial
    C7 C9