286-4499: 歧管
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    286-4499: 歧管

    零件号: 286-4499
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    空气歧管

    描述:

    • 歧管是空气压缩机的重要部件,可重新安置卸载器端口的进气

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 66
    • 长度(in): 4.2
    • 长度(mm): 106.7
    • 高度(in): 2.1
    • 高度(mm): 53.3
    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C15T TH35-C13T

    engine - truck
    C13 C15