286-4571: 油门阀总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    286-4571: 油门阀总成

    零件号: 286-4571
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    自动调温阀

    描述:

    • 电子温度控制

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 381
    • 长度(in): 31
    • 长度(mm): 787.4
    • 高度(in): 10
    • 高度(mm): 254
    off-highway truck
    797F, 795F AC 793F XQ 793F