286-9301: 耙配置总成 #PUY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    286-9301: 耙配置总成 #PUY

    零件号: 286-9301
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Designed to easily handle a wide array of bulky, irregularly shaped objects encountered in demolition, industrial, construction, recycling, storm debris clean-up, landscaping and other aggressive applications.

    Cat® Industrial Grapple Rakes are ideal for storm debris clean-up and land clearing applications due to their open bottom design which allows unwanted material to filter through the bottom of the work tool.

    与此工装兼容

    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • 夹钳开口(in): 37
    • 夹钳开口(mm): 940
    • 宽度(mm): 2134
    • 所需液压: 标准流量
    • 最佳液压压力(bar): 145-235
    • 最佳液压压力(psi): 2100-3400
    • 液压流量(GPM): 11-23
    • 液压流量(LPM): 42-86
    • 耙类型: 工业抓斗耙
    • 长度(in): 40
    • 长度(mm): 1016
    • 高度(in): 838
    • 高度(mm): 33
    • 齿数量: 11
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。