286-9821: CLA 链轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    286-9821: CLA 链轮

    零件号: 286-9821
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic™ 链轮

    描述:

    • 链轮可将发动机功率传送到连杆组件,并将连杆组件啮合以产生运动。

    特性:

    • Cat® Classic™ 履带提供完整的底盘系统解决方案,致力于管理老化设备的拥有和运营成本。这款针对老旧的 Cat 设备推出的物有所值的备选方案,秉承了 Cat 品牌一贯的品质,值得信赖,还可享受标准的 Caterpillar 保固服务。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板类型: 双抓地齿,梯形
    • 螺栓尺寸(in): 21
    • 螺栓尺寸(mm): 21
    • 链轮螺栓数量: 16
    • 链轮齿数量: 21
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。