286-9824: 滚轮卡箍总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    286-9824: 滚轮卡箍总成

    零件号: 286-9824
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Classic™ 托链轮

    描述:

    • 托链轮可以支撑并引导履带上的机器,并提供履带张紧支撑。


    特性:

    • Cat® Classic™ 履带提供完整的底盘系统解决方案,致力于管理老化设备的拥有和运营成本。这款针对老旧的 Cat 设备推出的物有所值的备选方案,秉承了 Cat 品牌一贯的品质,值得信赖,还可享受标准的 Caterpillar 保固服务。

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    托链轮(锻造)
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 法兰直径(in): 5.5
    • 法兰类型: 中心法兰
    • 胎面直径(in): 4.7
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。