286-9830: 惰轮总成卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    286-9830: 惰轮总成卡箍

    零件号: 286-9830
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Classic™ 惰轮

    描述:

    • 惰轮可引导履带进出履带支重轮。它们间歇性地支撑机器的重量,提供了一种控制履带松弛和张紧的方式。


    特性:

    • Cat® Classic™ 履带提供完整的底盘系统解决方案,致力于管理老化设备的拥有和运营成本。这款针对老旧的 Cat 设备推出的物有所值的备选方案,秉承了 Cat 品牌一贯的品质,值得信赖,还可享受标准的 Caterpillar 保固服务。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 法兰直径(in): 21.5
    • 法兰类型: 中心法兰
    • 胎面直径(in): 19.9
    • 螺栓尺寸(in): 0.6299
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。