287-0049: 涡轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    287-0049: 涡轮总成

    零件号: 287-0049
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    涡轮增压器

    描述:

    • 涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器通过增加维修间隔时间、提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov。
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • Specials: R120~Bargain List
    • 长度(in): 8.18
    • 高度(in): 9.54
    excavator
    323D L 320D RR 320D GC 320D L 320D FM 320D LN 323D LN 321D LCR 320D 320D LRR 323D 323D S 323D SA 320D FM RR