288-0935: 双凸缘支重轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    288-0935: 双凸缘支重轮总成

    零件号: 288-0935
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    履带支重轮

    描述:

    • 履带支重轮可以支撑并引导履带上的机器。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 法兰直径(in): 9.45
    • 法兰类型: 双法兰
    • 胎面直径(in): 8.27
    track-type loader
    963K 963D

    track-type tractor
    D6T LGP D6T XL D6R III D6T D6 D6T XW D6T LGPPAT D6R LGP D6T XW PAT D6T XL PAT D6R D6R STD D6R XL D6 XE