288-0936: 双凸缘支重轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    288-0936: 双凸缘支重轮总成

    零件号: 288-0936
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    重负荷动臂(高法兰)

    描述:

    • 履带支重轮可以支撑并引导履带上的机器。


    特性:

    • 高法兰履带支重轮的法兰高于标准履带支重轮,可提供更高的导向支撑。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 法兰直径(in): 9.84
    • 法兰直径(mm): 250
    • 法兰类型: 双法兰
    • 胎面直径(in): 8.27
    • 胎面直径(mm): 210
    track-type tractor
    D6T XL PAT D6T LGP D6T, D6R III D6T XW D6T XL D6R II D6R XL D6R, D6R STD D6T XW PAT D6T LGPPAT D6R LGP

    track type tractors
    D6VP D6TXEXW, D6TXEXLVP D6