288-0946: 双凸缘支重轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    288-0946: 双凸缘支重轮总成

    零件号: 288-0946
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带支重轮(极地)

    描述:

    • 履带支重轮可以支撑并引导履带上的机器。


    特性:

    • 极地部件加注机油,其环境温度范围低于标准部件。


    建议应用:

    • 极地部件专用于寒冷天气应用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 法兰直径(in): 9.45
    • 法兰直径(mm): 240
    • 法兰类型: 双法兰
    • 胎面直径(in): 8.27
    • 胎面直径(mm): 210
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。