288-0947: 单法兰支重轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    288-0947: 单法兰支重轮总成

    零件号: 288-0947
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带支重轮(极端温度)

    描述:

    • 履带支重轮可以支撑并引导履带上的机器。


    特性:

    • 环境温度范围高于标准部件的高温部件会加注机油。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 法兰直径(in): 9.45
    • 法兰直径(mm): 240
    • 法兰类型: 单法兰
    • 胎面直径(in): 8.27
    • 胎面直径(mm): 210
    track-type loader
    963K