288-1347: 螺塞
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    288-1347: 螺塞

    零件号: 288-1347
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    空气压缩机塞

    描述:
    • 塞是空气压缩机的重要部件,空气压缩机用于根据需要为不同的来源供应空气

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 101.6
    • 长度(mm): 101.6
    • 高度(mm): 17.8
    motor grader
    140K, 160K

    petroleum products
    TH35-C11I C13 C18 CX35-P800 C11 CX31-C13I C15 TH35-C15I CX31-P600 TH35-C13I TH31-C9T CX31-C15I TH35-C13T TH35-C15T TH35-E81 CX31-C11I TH31-E61 C9 C7 C-9

    engine - industrial
    C15 C18 C13 C11

    engine - truck
    TH35-C11I C13 C18 CX35-P800 C11 CX31-C13I C15 TH35-C15I CX31-P600 TH35-C13I TH31-C9T CX31-C15I TH35-C13T TH35-C15T TH35-E81 CX31-C11I TH31-E61 C9 C7 C-9