289-4950: CLA 左侧连杆
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    289-4950: CLA 左侧连杆

    零件号: 289-4950
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic™ 润滑脂润滑履带连杆(左侧)

    描述:

    • 履带连杆是连杆组件的一部分,可为机器提供行进的导轨。


    特性:

    • Cat® Classic™ 润滑脂润滑履带提供完整的底盘系统解决方案,致力于管理老化设备的拥有和运营成本。这款针对老旧的 Cat 设备推出的物有所值的备选方案,秉承了 Cat 品牌一贯的品质,值得信赖,还可享受标准的 Caterpillar 保固服务。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(in): 6.9
    • 螺栓尺寸(in): 16.2
    forest products
    FB221

    pipelayer
    561D, 561C

    excavator
    215, 225, 225B, 215B

    track-type loader
    953, 951C, 951B, 955K, 943, 955L, 977

    track-type tractor
    D5B, D5, 163 D5E, 5S 6 153 5 5A 55

    oem solutions
    OEMS