290-5749: 车头灯总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    290-5749: 车头灯总成

    零件号: 290-5749
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏远光卤素工作灯

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 垂直
    • 宽度(mm): 0
    • 射光模式: 远光灯
    • 接头类型: 整体式 DT
    • 材料描述: 0
    • 照明类型: 卤素工作灯
    • 电压(伏特): 24
    • 长度(mm): 0
    • 高度(mm): 0
    mg
    160M 2 120M 2 12M 2 18M3, 16M, 140M 2 16M3, 12M, 160M 3 AWD 160M, 14M3, 140M 3 AWD 120M, 140M 3 12M 3 160M 3 140M, 12M 3 AWD 14M, 14L 14M-3