290-5751: 信号灯总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    290-5751: 信号灯总成

    零件号: 290-5751
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏红色和淡黄色 LED 信号灯

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 矩形
    • 接头类型: 尾线 DT-4
    • 照明类型: LED 信号灯
    • 电压(伏特): 24
    • 说明: 停车灯、尾灯和转向灯 LED
    • 透镜颜色: 红色和琥珀色
    adt
    730, 725

    wts
    621H, 627H, 623H