293-6590: 球形杆端
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    293-6590: 球形杆端

    零件号: 293-6590
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    公制

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 杆端直径 - B(mm): 54.0
    • 杆端类型: 球形
    • 至销孔的长度 - A(mm): 77.0
    • 连杆直径(mm): M20
    • 高度 - C(mm): 16.0
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。