294-1708: CAP
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    294-1708: CAP

    零件号: 294-1708
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    发动机机油加注口盖

    描述:

    • 发动机机油加注口盖用于密封发动机上的机油加注口

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 73.66
    • 长度(in): 2.9
    • 长度(mm): 73.66
    • 高度(in): 1.2
    • 高度(mm): 30.48
    excavator
    311D LRR 323D L 319D 312D L 319D LN 314D LCR 313D, 312D, 321D LCR 320D, 323D LN 320D LN 323D, 320D L 315D L 319D L 320D RR 320D FM 314D CR