294-1734: 垫片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    294-1734: 垫片

    零件号: 294-1734
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    前壳体密封垫

    描述:

    • 密封垫可密封两个配合面

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 508
    • 长度(mm): 508
    • 高度(mm): 3.25
    exc
    320D FM 314D LCR 320D LRR 323D L 319D L 315D L 320D L 321D LCR 320D, 312D, 319D 312D L 319D LN 311D LRR 320D GC 320D RR 323D S 323D LN 320D LN 323D SA 314D CR 318D L 320D FM RR 313D, 323D