294-1748: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    294-1748: 轴承

    零件号: 294-1748
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    连杆轴承

    描述:

    • 连杆轴承为连杆提供了一个整合的平面,使其可在曲轴上旋转

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 3.4
    • 高度(in): 1.7
    forestry excavators
    320DFMRR

    excavator
    314D CR 312D, 313D, 321D LCR 319D LN 312D L 323D LN 320D FM 320D LRR 319D L 320D, 320D RR 323D L 314D LCR 323D S 315D L 320D L 311D LRR 319D 320D LN 323D, 320D GC 320D FM RR 323D SA 318D L

    track excavators
    321DLCR, 323DL, 320DLRR, 315DL, 319DLN, 320DL, 314DCR, 320DLN, 320D