294-1749: 曲轴组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    294-1749: 曲轴组件

    零件号: 294-1749
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    曲轴

    描述:

    • 曲轴是内燃机的主驱动轴,用于接收来自活塞的往复运动,然后将其转换为旋转运动。曲轴和连杆一起将活塞往复运动转化为旋转运动。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    您可以通过 Cat Reman 拥有这一切。精心打造的 Cat® 零件随时随地享受完全保固,成本只是零件价格的一小部分。
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 266.7
    • 长度(mm): 1104.90
    • 高度(mm): 355.6
    exc
    320D RR 320D L 323D L 320D LRR 320D, 320D FM 323D S 320D FM RR 323D, 321D LCR 320D GC 323D LN 320D LN 323D SA