294-1761: 垫片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    294-1761: 垫片

    零件号: 294-1761
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    排气歧管垫片

    描述:

    • 垫片是排气歧管的重要部件,而排气歧管可将多个汽缸排出的废气收集到一条管中

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 76.2
    • 长度(in): 14
    • 长度(mm): 355.6
    • 高度(in): 0.1
    • 高度(mm): 2.54
    excavator
    320D GC 320D, 323D LN 321D LCR 320D L 320D LRR 320D LN 323D L 323D SA 323D S 320D FM 323D