294-1769: 垫片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    294-1769: 垫片

    零件号: 294-1769
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机油滤清器适配器垫片

    描述:

    • 密封垫可密封两个配合面

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 177.8
    • 长度(in): 9
    • 长度(mm): 228.6
    • 高度(in): 0.1
    • 高度(mm): 2.54
    excavator
    320D L 323D L 321D LCR 320D, 320D FM RR 320D LRR 323D LN 320D LN 320D GC 320D RR 323D S 320D FM