294-1780: 垫片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    294-1780: 垫片

    零件号: 294-1780
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水温调节器垫片

    描述:

    • 密封垫可密封两个配合面

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 177.8
    • 长度(mm): 228.6
    • 高度(mm): 2.54
    exc
    311D LRR 320D FM 323D SA 321D LCR 323D L 320D LRR 312D, 320D, 319D L 315D L 314D LCR 320D L 313D, 312D L 320D RR 319D LN 323D LN 319D 323D, 320D LN 320D FM RR 314D CR 320D GC 318D L 323D S