294-1781: 传动带
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    294-1781: 传动带

    零件号: 294-1781
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    蛇形皮带

    描述:

    • 作为 85 年多以来的全球领导者,Caterpillar 提供富有竞争力的传动带技术和选件,适用于我们支持范围内各行业的 Cat 产品。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • Specials: R120~Bargain List
    • 宽度(mm): 457.2
    • 长度(in): 24
    • 长度(mm): 609.6
    • 高度(in): 1.68
    • 高度(mm): 42.7
    excavator
    320D LRR 320D L 323D L 321D LCR 320D RR 320D, 323D LN