294-1785: 滚珠轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    294-1785: 滚珠轴承

    零件号: 294-1785
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 滚珠轴承(单列)

    描述:
    Cat 轴承基于负载、工作速度、温度范围、尺寸和过往性能而为特定应用设计。Cat 轴承按照极高质量标准制造,寿命长、性能高。Cat 径向滚珠轴承用于承受主要垂直于轴的负载。

    特性:
    单列径向滚珠轴承

    应用:
    Cat 滚珠轴承通常用于变速箱、动力传动系、皮带轮组件、电机和泵,以及任何依赖轴在高工作速度和温度下顺畅旋转而发挥性能的应用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 1
    • 内径(mm): 25
    • 厚度(in): 0.7
    • 厚度(mm): 17
    • 外径(in): 2.4
    • 外径(mm): 62
    • 重量(kg): 0.2
    • 重量(lb): 0.4
    excavator
    320D FM 312D, 320C, 315D L 318D L 319D LN 314D LCR 320D L 321C 323D, 323D L 320D LRR 320D LN 320D, 320C FM 319D L 321D LCR 320D RR 312D L 323D SA 323D S