294-1788: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    294-1788: 密封件

    零件号: 294-1788
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    喷油管线密封件

    描述:

    • 密封件是喷油管线的重要部件,而喷油管线用于向发动机输送燃油

    特性:

    • Cat® 零件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、高效环保,并可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 127
    • 长度(in): 8
    • 长度(mm): 203.2
    • 高度(in): 1.52
    • 高度(mm): 38.61
    excavator
    319D 320D, 319D LN 323D L 321D LCR 312D L 320D LRR 323D LN 312D, 320D L 314D CR 315D L 323D SA 314D LCR 320D FM RR 319D L 313D, 311D LRR 320D FM 323D S