294-1794: 管道
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    294-1794: 管道

    零件号: 294-1794
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    燃油管道

    描述:

    • 管道是燃油管的重要部件,可将燃油供应到发动机

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 198.4
    • 长度(mm): 241.91
    • 高度(mm): 98.2
    exc
    320D L 320D LRR 320D, 320D FM 320D GC 323D L 320D RR 323D S 321D LCR 320D LN 320D FM RR 323D, 323D SA 323D LN